Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/09b0ca96-3f7b-4f7f-a5a3-6537aeea9975
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Schraubengarnitur M10 x 25 A4, 1.4404
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher. Rostfreier Stahl.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
304611
ELDAS®-Nr
127099086
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
24 mm
Breite
24 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
0.044 kg
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
304611
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
30.5
Larghezza (mm)
24
Profondità (mm)
24
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-a4-304611
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
0.044
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download