Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/f373bf32-55df-4a6c-8cb9-a8367f878a3c
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Clip für Gitterbahnen schraubenlose Befestigung
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Clip für Gitterbahnen schraubenlose Befestigung
Steckbarer Clip zur Befestigung auf Auslegern.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
304647
ELDAS®-Nr
127029016
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
48 mm
Breite
15 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
0.007 kg
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
304647
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
20
Larghezza (mm)
15
Profondità (mm)
48
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/clip-fur-gitterbahnen-schraubenlose-befestigung-304647
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
0.007
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download