Pubblica i tuoi prodotti
Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60 A4, 1.4404
Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60 A4, 1.4404

    Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60 A4, 1.4404

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Gitterbahn-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306010)
    • Gitterbahn-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306009)
    • Gitterbahn-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306008)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr306007
      ELDAS®-Nr127024506
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge441 mm
      Breite441 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.684 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn-Bogen 90° 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306010 | ELDAS®-Nr: 127024536 | Breite: 741 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306009 | ELDAS®-Nr: 127024526 | Breite: 641 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.335 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306008 | ELDAS®-Nr: 127024516 | Breite: 541 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.07 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico306007
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)441
    • Profondità (mm)441
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)0.684
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa