Pubblica i tuoi prodotti
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Ø 4mm. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306024)
    • G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306023)
    • G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306022)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr306021
      ELDAS®-Nr127020506
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht1.7 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306024 | ELDAS®-Nr: 127020536 | Breite: 100 mm | Höhe: 75 mm | Gewicht: 2.4 kg

      G-Kanal 50 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306023 | ELDAS®-Nr: 127020526 | Breite: 100 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.2 kg

      G-Kanal 50 x 75 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306022 | ELDAS®-Nr: 127020516 | Breite: 75 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.8 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico306021
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)1954
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)1.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa