Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/4d615382-403c-4471-a07a-097c6ffb2677
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Klemmstück inkl. Schraubengarnitur A4, 1.4404
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Klemmstück inkl. Schraubengarnitur A4, 1.4404
Klemmstück M6.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
306091
ELDAS®-Nr
127099256
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
45 mm
Breite
43 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.067 kg
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
306091
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
24
Larghezza (mm)
43
Profondità (mm)
45
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmstuck-inkl-schraubengarnitur-a4-306091
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
0.067
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Download
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download