Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Ordnungstrennung durchgehend. Rostfreier Stahl.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.117 kg
Blechstärke
1 mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
306097
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
45
Larghezza (mm)
31.5
Profondità (mm)
3000
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-45-a4-306097
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
2.117
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Download
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download