Pubblica i tuoi prodotti
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404

    Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306925)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306924)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306923)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306928)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306935)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306934)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306933)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306932)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306931)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 306930)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr306922
      ELDAS®-Nr127087306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.531 kg

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306925 | ELDAS®-Nr: 127087336 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306924 | ELDAS®-Nr: 127087326 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306923 | ELDAS®-Nr: 127087316 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.8 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306928 | ELDAS®-Nr: 127087346 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306935 | ELDAS®-Nr: 127087406 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 16.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306934 | ELDAS®-Nr: 127087396 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 8 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306933 | ELDAS®-Nr: 127087386 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 5.358 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306932 | ELDAS®-Nr: 127087376 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 4 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306931 | ELDAS®-Nr: 127087366 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306930 | ELDAS®-Nr: 127087356 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.7 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico306922
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)198
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)0.531
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit