Pubblica i tuoi prodotti
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879
Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879

    Gitterbahn Schaltschrank 100 x 60 x 1879

    Varianten

    • Gitterbahn Schaltschrank 200 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307162)
    • Gitterbahn Schaltschrank 300 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307163)
    • Gitterbahn Schaltschrank 400 x 60 x 1879 (Art.Nr: 307164)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr307161
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht1.7 kg

      Varianten

      Gitterbahn Schaltschrank 200 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307162 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 2.35 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 300 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307163 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3 kg

      Gitterbahn Schaltschrank 400 x 60 x 1879
      Art.Nr: 307164 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.6 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico307161
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)71.5
    • Larghezza (mm)114
    • Profondità (mm)1879
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)1.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa