Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/033e0487-2858-4268-81ef-5e5b4571bde1
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
L-Kanal Schaltschrank 127 x 61 x 1804
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
307217
Werkstoff
Stahl - S235JRC
Länge
1804 mm
Breite
40 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
1.4 kg
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
307217
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
77
Larghezza (mm)
40
Profondità (mm)
1804
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/l-kanal-72-x-36-x-1804-791972005
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
1.4
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download