Pubblica i tuoi prodotti
Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Vertikalbogen aussen 90° 200 x 60

Varianten

  • Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60 (Art.Nr: 307270)
Voce di capitolato
  • Art.Nr307269
    WerkstoffStahl - S235JRC
    Länge298.5 mm
    Breite298.5 mm
    Höhe71.5 mm
    Gewicht0.539 kg

    Varianten

    Vertikalbogen aussen 90° 300 x 60
    Art.Nr: 307270 | Breite: 298.5 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.717 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico307269
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)71.5
  • Larghezza (mm)298.5
  • Profondità (mm)298.5
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)0.539
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

Disponibilità Regionale

Europa