Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/10c2c3ad-08da-4e4f-b405-c2da71dda881
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Ordnungstrennung durchgehend.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
307643
ELDAS®-Nr
127003506
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1.712 kg
Blechstärke
1 mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
307643
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
41
Larghezza (mm)
31.5
Profondità (mm)
3000
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-41-zma-307643
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
1.712
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Download