Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/0140c5bb-e947-4ea2-8423-00985dc11a1c
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Seitenwand flexibel 110 ZMA
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Seitenwand flexibel 110 ZMA
Zum Anfertigen von Reduktionen. Montage an Seitenwänden.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
307744
ELDAS®-Nr
127008436
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
100 mm
Höhe
1.5 mm
Gewicht
3.372 kg
Blechstärke
1.5 mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
307744
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1.5
Larghezza (mm)
100
Profondità (mm)
3000
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/seitenwand-flexibel-110-zma-307744
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
3.372
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Download