Pubblica i tuoi prodotti
Steigzonen-Befestigungsgarnitur 400 gvz

Steigzonen-Befestigungsgarnitur 400 gvz

Varianten

  • Steigzonen-Befestigungsgarnitur 600 gvz (Art.Nr: 307877)
Voce di capitolato
  • Art.Nr307876
    ELDAS®-Nr127099166
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge398 mm
    Breite58 mm
    Höhe44 mm
    Gewicht1.075 kg

    Varianten

    Steigzonen-Befestigungsgarnitur 600 gvz
    Art.Nr: 307877 | ELDAS®-Nr: 127099176 | Breite: 58 mm | Höhe: 44 mm | Gewicht: 1.478 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico307876
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)44
  • Larghezza (mm)58
  • Profondità (mm)398
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)1.075
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

Disponibilità Regionale

Europa
Austria
Germania
Svizzera