Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/00c7fc89-3b03-41d7-8925-26c124c646b3
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Schutzkappe zu Profilschiene 50 x 50
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
307961
ELDAS®-Nr
127008986
Werkstoff
Kunststoff
Länge
55 mm
Breite
55 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
0.012 kg
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
307961
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
15.5
Larghezza (mm)
55
Profondità (mm)
55
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/schutzkappe-zu-profilschiene-50-x-50-307961
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Plastica
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
0.012
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Download