Pubblica i tuoi prodotti
U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 3000 mm fvz
U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 3000 mm fvz

    U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 3000 mm fvz

    U-Profil gelocht 44x44. Universell einsetzbar.

    Varianten

    • U-Profil 50 x 50 x 2.5 x 3000 mm fvz (Art.Nr: 307974)
    • U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 6000 mm fvz (Art.Nr: 309849)
    • U-Profil 50 x 50 x 2.5 x 6000 mm fvz (Art.Nr: 309840)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr307975
      ELDAS®-Nr127088116
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge3000 mm
      Breite44 mm
      Höhe44 mm
      Gewicht5.913 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      U-Profil 50 x 50 x 2.5 x 3000 mm fvz
      Art.Nr: 307974 | ELDAS®-Nr: 127088106 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 6.948 kg

      U-Profil 44 x 44 x 2.5 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309849 | ELDAS®-Nr: 127088136 | Breite: 44 mm | Höhe: 44 mm | Gewicht: 11.826 kg

      U-Profil 50 x 50 x 2.5 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309840 | ELDAS®-Nr: 127088126 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 13.946 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico307975
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)44
    • Larghezza (mm)44
    • Profondità (mm)3000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)5.913
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa