Pubblica i tuoi prodotti
Bodenschiene 100 ZMA
Bodenschiene 100 ZMA

    Bodenschiene 100 ZMA

    Bodenschiene für Mittenaufhängung. In Kombination mit Schiebeteil Art. Nr. 308570 für Gitterbahnen oder 308571 für Multibahnen und Kabelpritschen, separat bestellen.

    Varianten

    • Bodenschiene 400 ZMA (Art.Nr: 308584)
    • Bodenschiene 300 ZMA (Art.Nr: 308583)
    • Bodenschiene 200 ZMA (Art.Nr: 308582)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr308581
      ELDAS®-Nr127083306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge95.5 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht0.088 kg

      Varianten

      Bodenschiene 400 ZMA
      Art.Nr: 308584 | ELDAS®-Nr: 127083336 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.167 kg

      Bodenschiene 300 ZMA
      Art.Nr: 308583 | ELDAS®-Nr: 127083326 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.125 kg

      Bodenschiene 200 ZMA
      Art.Nr: 308582 | ELDAS®-Nr: 127083316 | Höhe: 13 mm | Gewicht: 0.119 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico308581
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)13
    • Profondità (mm)95.5
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)0.088
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit