Pubblica i tuoi prodotti
Kabelbahn 100 x 60 fvz
Kabelbahn 100 x 60 fvz

    Kabelbahn 100 x 60 fvz

    Kabelbahn mit Boden- und Seitenwandlochungen. Montage geschraubt oder schraubenlos möglich. Ineinander stapelbar und platzsparend.

    Varianten

    • Kabelbahn 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309505)
    • Kabelbahn 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309504)
    • Kabelbahn 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309503)
    • Kabelbahn 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309502)
    • Kabelbahn 200 x 60 fvz (Art.Nr: 309501)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr309500
      ELDAS®-Nr127050106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.363 kg
      Blechstärke1.25 mm

      Varianten

      Kabelbahn 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309505 | ELDAS®-Nr: 127050156 | Breite: 631 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 18.696 kg

      Kabelbahn 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309504 | ELDAS®-Nr: 127050146 | Breite: 531 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 16.304 kg

      Kabelbahn 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309503 | ELDAS®-Nr: 127050136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 13.866 kg

      Kabelbahn 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309502 | ELDAS®-Nr: 127050126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.189 kg

      Kabelbahn 200 x 60 fvz
      Art.Nr: 309501 | ELDAS®-Nr: 127050116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.276 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico309500
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)131
    • Profondità (mm)3000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)5.363
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit