Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/065d2782-bc80-4d55-b4a6-072e8effb7f3
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Schraubengarnitur M10 x 25 mm fvz
Schraubengarnitur M10. Verdrehsicher.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
309516
ELDAS®-Nr
127090126
Werkstoff
Stahl - 4.8
Länge
25 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
0.045 kg
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
309516
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
31
Profondità (mm)
25
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/schraubengarnitur-m10-x-25-mm-fvz-309516
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
0.045
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Download