Pubblica i tuoi prodotti
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm fvz
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm fvz

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm fvz

    Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm fvz (Art.Nr: 309693)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm fvz (Art.Nr: 309692)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm fvz (Art.Nr: 309691)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm fvz (Art.Nr: 309690)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm fvz (Art.Nr: 309694)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm fvz (Art.Nr: 309699)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm fvz (Art.Nr: 309698)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm fvz (Art.Nr: 309697)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm fvz (Art.Nr: 309696)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm fvz (Art.Nr: 309695)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr309689
      ELDAS®-Nr127088406
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.521 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm fvz
      Art.Nr: 309693 | ELDAS®-Nr: 127088446 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm fvz
      Art.Nr: 309692 | ELDAS®-Nr: 127088436 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.311 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm fvz
      Art.Nr: 309691 | ELDAS®-Nr: 127088426 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.048 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm fvz
      Art.Nr: 309690 | ELDAS®-Nr: 127088416 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.785 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm fvz
      Art.Nr: 309694 | ELDAS®-Nr: 127088456 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.626 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm fvz
      Art.Nr: 309699 | ELDAS®-Nr: 127088506 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 15.786 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm fvz
      Art.Nr: 309698 | ELDAS®-Nr: 127088496 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 7.888 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm fvz
      Art.Nr: 309697 | ELDAS®-Nr: 127088486 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 5.257 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309696 | ELDAS®-Nr: 127088476 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.942 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm fvz
      Art.Nr: 309695 | ELDAS®-Nr: 127088466 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.152 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico309689
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)198
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)0.521
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit