Pubblica i tuoi prodotti
Kreuzstück 200 x 60 fvz
Kreuzstück 200 x 60 fvz

    Kreuzstück 200 x 60 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Kreuzstück 500 x 60 fvz (Art.Nr: 309803)
    • Kreuzstück 600 x 60 fvz (Art.Nr: 309804)
    • Kreuzstück 400 x 60 fvz (Art.Nr: 309802)
    • Kreuzstück 300 x 60 fvz (Art.Nr: 309801)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr309800
      ELDAS®-Nr127066616
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge1600 mm
      Breite1600 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht8.693 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Kreuzstück 500 x 60 fvz
      Art.Nr: 309803 | ELDAS®-Nr: 127066646 | Breite: 1900 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.005 kg

      Kreuzstück 600 x 60 fvz
      Art.Nr: 309804 | ELDAS®-Nr: 127066656 | Breite: 2000 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.565 kg

      Kreuzstück 400 x 60 fvz
      Art.Nr: 309802 | ELDAS®-Nr: 127066636 | Breite: 1800 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.891 kg

      Kreuzstück 300 x 60 fvz
      Art.Nr: 309801 | ELDAS®-Nr: 127066626 | Breite: 1700 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.292 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico309800
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)8.693
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit