Pubblica i tuoi prodotti
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz
Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz

    Multifix Konsole 50 x 50 x 150 mm fvz

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil verzahnt, 50x50. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 50x170. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm fvz (Art.Nr: 309825)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 1000 mm fvz (Art.Nr: 309830)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm fvz (Art.Nr: 309833)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm fvz (Art.Nr: 309832)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 1500 mm fvz (Art.Nr: 309831)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm fvz (Art.Nr: 309829)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm fvz (Art.Nr: 309828)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm fvz (Art.Nr: 309827)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm fvz (Art.Nr: 309826)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr309824
      ELDAS®-Nr127080506
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge151 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht0.71 kg

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm fvz
      Art.Nr: 309825 | ELDAS®-Nr: 127080516 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1000 mm fvz
      Art.Nr: 309830 | ELDAS®-Nr: 127080566 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.928 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm fvz
      Art.Nr: 309833 | ELDAS®-Nr: 127082576 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.139 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm fvz
      Art.Nr: 309832 | ELDAS®-Nr: 127082566 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 1500 mm fvz
      Art.Nr: 309831 | ELDAS®-Nr: 127080576 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 4.244 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm fvz
      Art.Nr: 309829 | ELDAS®-Nr: 127080556 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.402 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm fvz
      Art.Nr: 309828 | ELDAS®-Nr: 127080546 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.744 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm fvz
      Art.Nr: 309827 | ELDAS®-Nr: 127080536 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.481 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm fvz
      Art.Nr: 309826 | ELDAS®-Nr: 127080526 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.218 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico309824
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)151
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)0.71
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit