Pubblica i tuoi prodotti
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz
Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz

    Kurzstrebe für Multifix-Konsole 200 mm fvz

    Zur Entlastung von Tragkonstruktionen. Universell einsetzbar.

    Varianten

    • Kurzstrebe für Multifix-Konsole 400 mm fvz (Art.Nr: 309834)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr309835
      ELDAS®-Nr127082386
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge213 mm
      Breite50 mm
      Höhe213 mm
      Gewicht0.624 kg

      Varianten

      Kurzstrebe für Multifix-Konsole 400 mm fvz
      Art.Nr: 309834 | ELDAS®-Nr: 127082396 | Breite: 50 mm | Höhe: 231.5 mm | Gewicht: 1.034 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico309835
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)213
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)213
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)0.624
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa