Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/13409b70-ce61-4cc5-86c7-a30d5f674bee
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Winkel 55x55.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
309848
ELDAS®-Nr
127099196
Werkstoff
Stahl - DD11
Länge
55 mm
Breite
38 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.13 kg
Blechstärke
2.5 mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
309848
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
55
Larghezza (mm)
38
Profondità (mm)
55
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/flachwinkel-90-55-x-55-fvz-309848
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
0.13
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Download