Pubblica i tuoi prodotti
Kabelführung KF 100 Briport
Kabelführung KF 100 Briport

    Kabelführung KF 100 Briport

    Zweiteilige Kabelführung aus hochwertigem, flammhemmendem und halogenfreiem Kunststoff. Mit Scharnierstangen aus rostfreiem Stahl.

    Varianten

    • Kabelführung KF 150 Briport (Art.Nr: 309972)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr309971
      ELDAS®-Nr127098606
      WerkstoffKunststoff
      Länge353 mm
      Breite149 mm
      Höhe188 mm
      Gewicht1.16 kg

      Varianten

      Kabelführung KF 150 Briport
      Art.Nr: 309972 | ELDAS®-Nr: 127098616 | Breite: 199 mm | Höhe: 233 mm | Gewicht: 1.53 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico309971
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)188
    • Larghezza (mm)149
    • Profondità (mm)353
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)1.16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit