Pubblica i tuoi prodotti
Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA
Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Innenbogen 45° 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Innenbogen 45° 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313481)
    • Innenbogen 45° 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313480)
    • Innenbogen 45° 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313479)
    • Innenbogen 45° 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313478)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr313477
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge848 mm
      Breite516 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht2.514 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand164 mm

      Varianten

      Innenbogen 45° 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313481 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 916 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.609 kg

      Innenbogen 45° 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313480 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 816 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.335 kg

      Innenbogen 45° 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313479 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 716 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 3.061 kg

      Innenbogen 45° 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313478 | ELDAS®-Nr: - | Breite: 616 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.788 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico313477
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)516
    • Profondità (mm)848
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)2.514
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit