Pubblica i tuoi prodotti
Abgang links 200 x 60 ZMA
Abgang links 200 x 60 ZMA

    Abgang links 200 x 60 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Stapelbar. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 300mm.

    Varianten

    • Abgang links 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 313529)
    • Abgang links 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 313528)
    • Abgang links 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 313527)
    • Abgang links 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 313526)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr313525
      ELDAS®-Nr127005416
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1150 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.262 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Abgang links 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313529 | ELDAS®-Nr: 127005456 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.727 kg

      Abgang links 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313528 | ELDAS®-Nr: 127005446 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.926 kg

      Abgang links 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313527 | ELDAS®-Nr: 127005436 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.407 kg

      Abgang links 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313526 | ELDAS®-Nr: 127005426 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.888 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico313525
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Larghezza (mm)917
    • Profondità (mm)1150
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)5.262
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa