Pubblica i tuoi prodotti
Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571
Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571

    Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571

    Deckenstütze bestehend aus Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte quadratisch 150x150 für mehr Stabilität. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Deckenstütze Multifix 900 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316509)
    • Deckenstütze Multifix 1200 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316512)
    • Deckenstütze Multifix 1000 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316510)
    • Deckenstütze Multifix 700 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316507)
    • Deckenstütze Multifix 600 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316506)
    • Deckenstütze Multifix 500 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316505)
    • Deckenstütze Multifix 400 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316504)
    • Deckenstütze Multifix 300 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316503)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr316502
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.94 kg

      Varianten

      Deckenstütze Multifix 900 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316509 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.89 kg

      Deckenstütze Multifix 1200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316512 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.7 kg

      Deckenstütze Multifix 1000 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316510 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.16 kg

      Deckenstütze Multifix 700 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316507 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.35 kg

      Deckenstütze Multifix 600 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316506 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.86 kg

      Deckenstütze Multifix 500 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316505 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.62 kg

      Deckenstütze Multifix 400 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316504 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.42 kg

      Deckenstütze Multifix 300 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316503 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.18 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico316502
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)0.94
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit