Pubblica i tuoi prodotti
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4571
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4571

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4571

    Multifix C-Profil 50x50 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316528)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316535)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316532)
    • Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4571 (Art.Nr: 316530)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr316522
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge200 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.54 kg

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316528 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.15 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316535 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 16.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316532 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.22 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4571
      Art.Nr: 316530 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.7 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico316522
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)0.54
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa