Pubblica i tuoi prodotti
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571
Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571

    Kabelschutz-Profilschiene 35 x 35 A4, 1.4571

    Nur auf Anfrage erhältlich

    Varianten

    • Kabelschutz-Profilschiene 55 x 55 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316802)
    • Kabelschutz-Profilschiene 40 x 70 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316803)
    • Kabelschutz-Profilschiene 70 x 70 A4, 1.4571 (Art.Nr: 316804)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr316801
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge3000 mm
      Breite91.7 mm
      Höhe35 mm
      Gewicht1.73 kg
      Blechstärke0.5 mm

      Varianten

      Kabelschutz-Profilschiene 55 x 55 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316802 | Breite: 121.5 mm | Höhe: 53.4 mm | Gewicht: 2.42 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 40 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316803 | Breite: 115.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 2.65 kg

      Kabelschutz-Profilschiene 70 x 70 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316804 | Breite: 145.3 mm | Höhe: 70 mm | Gewicht: 5.97 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico316801
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)91.7
    • Profondità (mm)3000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)1.73
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa