Pubblica i tuoi prodotti
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA

    WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 90° 600 x 110 ZMA (Art.Nr: 320011)
    • WSMB-Bogen 90° 500 x 110 ZMA (Art.Nr: 320010)
    • WSMB-Bogen 90° 400 x 110 ZMA (Art.Nr: 320009)
    • WSMB-Bogen 90° 300 x 110 ZMA (Art.Nr: 320008)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr320007
      ELDAS®-Nr127004316
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.334 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320011 | ELDAS®-Nr: 127004356 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.3 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320010 | ELDAS®-Nr: 127004346 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.6 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320009 | ELDAS®-Nr: 127004336 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320008 | ELDAS®-Nr: 127004326 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.1 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico320007
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)907
    • Profondità (mm)907
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)7.334
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit