Pubblica i tuoi prodotti
Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Varianten

  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA (Art.Nr: 320043)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA (Art.Nr: 320043)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA (Art.Nr: 320045)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA (Art.Nr: 320046)
Voce di capitolato
  • Art.Nr320042
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge902 mm
    Breite902 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht2.605 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA
    Art.Nr: 320045 | Breite: 1202 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.177 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA
    Art.Nr: 320046 | Breite: 1302 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 7.789 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico320042
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1
  • Larghezza (mm)902
  • Profondità (mm)902
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)2.605
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

Disponibilità Regionale

Europa
Austria
Germania
Svizzera