Pubblica i tuoi prodotti
Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Varianten

  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA (Art.Nr: 320089)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA (Art.Nr: 320090)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA (Art.Nr: 320091)
  • Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA (Art.Nr: 320092)
Voce di capitolato
  • Art.Nr320088
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge838 mm
    Breite486 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht1.361 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA
    Art.Nr: 320089 | Breite: 586 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.131 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA
    Art.Nr: 320090 | Breite: 696 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.968 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA
    Art.Nr: 320091 | Breite: 786 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.873 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA
    Art.Nr: 320092 | Breite: 886 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.831 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico320088
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1
  • Larghezza (mm)486
  • Profondità (mm)838
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)1.361
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione