Pubblica i tuoi prodotti
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 fvz
WSMB-Bogen 45° 200 x 110 fvz

    WSMB-Bogen 45° 200 x 110 fvz

    Zur Verwendung für grosse Radien. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

    Varianten

    • WSMB-Bogen 45° 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320118)
    • WSMB-Bogen 45° 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320117)
    • WSMB-Bogen 45° 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320116)
    • WSMB-Bogen 45° 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320115)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr320114
      ELDAS®-Nr127004066
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge841 mm
      Breite495 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht4.7 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 45° 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320118 | ELDAS®-Nr: 127004106 | Breite: 895 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6.4 kg

      WSMB-Bogen 45° 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320117 | ELDAS®-Nr: 127004096 | Breite: 795 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 6 kg

      WSMB-Bogen 45° 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320116 | ELDAS®-Nr: 127004086 | Breite: 695 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.87 kg

      WSMB-Bogen 45° 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320115 | ELDAS®-Nr: 127004076 | Breite: 595 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 5.1 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico320114
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)495
    • Profondità (mm)841
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)4.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa