Pubblica i tuoi prodotti
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz
Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz

    Weitspann-Multibahn-Segment 200 x 110 fvz

    Zum Verbinden verschiedener Ebenen oder von waagrecht und senkrecht zueinander stehender Weitspann-Multibahnen. Flexibler Längenausgleich bei integrierten Verbindungslaschen.

    Varianten

    • Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 fvz (Art.Nr: 320140)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 fvz (Art.Nr: 320139)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 fvz (Art.Nr: 320138)
    • Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 fvz (Art.Nr: 320137)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr320136
      ELDAS®-Nr127017106
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge340 mm
      Breite204 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht1.313 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand110 mm

      Varianten

      Weitspann-Multibahn-Segment 600 x 110 fvz
      Art.Nr: 320140 | ELDAS®-Nr: 127017506 | Breite: 604 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 500 x 110 fvz
      Art.Nr: 320139 | ELDAS®-Nr: 127017406 | Breite: 504 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.6 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 400 x 110 fvz
      Art.Nr: 320138 | ELDAS®-Nr: 127017306 | Breite: 404 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.5 kg

      Weitspann-Multibahn-Segment 300 x 110 fvz
      Art.Nr: 320137 | ELDAS®-Nr: 127017206 | Breite: 304 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.4 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico320136
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)204
    • Profondità (mm)340
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)1.313
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit