Pubblica i tuoi prodotti
WSMB-Winkel 90° eckig 200 x 60 fvz

WSMB-Winkel 90° eckig 200 x 60 fvz

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm.

Varianten

  • WSMB-Winkel 90° eckig 600 x 60 fvz (Art.Nr: 322158)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 500 x 60 fvz (Art.Nr: 322157)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 400 x 60 fvz (Art.Nr: 322156)
  • WSMB-Winkel 90° eckig 300 x 60 fvz (Art.Nr: 322155)
Voce di capitolato
  • Art.Nr322154
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.35 kg
    Blechstärke1.5 mm

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° eckig 600 x 60 fvz
    Art.Nr: 322158 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.75 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 500 x 60 fvz
    Art.Nr: 322157 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.15 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 400 x 60 fvz
    Art.Nr: 322156 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.55 kg

    WSMB-Winkel 90° eckig 300 x 60 fvz
    Art.Nr: 322155 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico322154
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60
  • Larghezza (mm)645
  • Profondità (mm)645
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)4.35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

Disponibilità Regionale

Europa
Austria
Germania
Svizzera
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit