Pubblica i tuoi prodotti
WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404

WSMB-Winkel 90° 200 x 60 A4, 1.4404

Zur Verwendung bei geringen Platzverhältnissen. Sprossen aus C-Profil mit Sprossenabstand 150mm. Rostfreier Stahl.

Varianten

  • WSMB-Winkel 90° 500 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322393)
  • WSMB-Winkel 90° 600 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322394)
  • WSMB-Winkel 90° 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322392)
  • WSMB-Winkel 90° 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 322391)
Voce di capitolato
  • Art.Nr322390
    ELDAS®-Nr-
    WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
    Länge645 mm
    Breite645 mm
    Höhe60 mm
    Gewicht4.35 kg

    Varianten

    WSMB-Winkel 90° 500 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322393 | Breite: 945 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.15 kg

    WSMB-Winkel 90° 600 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322394 | Breite: 1045 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.75 kg

    WSMB-Winkel 90° 400 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322392 | Breite: 845 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.55 kg

    WSMB-Winkel 90° 300 x 60 A4, 1.4404
    Art.Nr: 322391 | Breite: 745 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 4.9 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico322390
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60
  • Larghezza (mm)645
  • Profondità (mm)645
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)4.35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

Disponibilità Regionale

Europa