Pubblica i tuoi prodotti
Deckel zu T-Stück 100 x 60 ZMA
Deckel zu T-Stück 100 x 60 ZMA

    Deckel zu T-Stück 100 x 60 ZMA

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation.

    Varianten

    • Deckel zu T-Stück 600 x 60 ZMA (Art.Nr: 330635)
    • Deckel zu T-Stück 500 x 60 ZMA (Art.Nr: 330535)
    • Deckel zu T-Stück 400 x 60 ZMA (Art.Nr: 330435)
    • Deckel zu T-Stück 300 x 60 ZMA (Art.Nr: 330335)
    • Deckel zu T-Stück 200 x 60 ZMA (Art.Nr: 330235)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr330135
      ELDAS®-Nr127053416
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.436 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330635 | ELDAS®-Nr: 127053086 | Breite: 845 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 8.011 kg

      Deckel zu T-Stück 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330535 | ELDAS®-Nr: 127053096 | Breite: 745 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 6.303 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330435 | ELDAS®-Nr: 127053246 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.792 kg

      Deckel zu T-Stück 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330335 | ELDAS®-Nr: 127053186 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.477 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 60 ZMA
      Art.Nr: 330235 | ELDAS®-Nr: 127053376 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.359 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico330135
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)14
    • Larghezza (mm)345
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)1.436
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit