Pubblica i tuoi prodotti
Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz
Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz

    Decken-Wand-Schlaufe DWS 54 x 70 gvz

    Zur Mehrfachverlegung von Kabeln.

    Varianten

    • Decken-Wand-Schlaufe DWS 68 x 110 gvz (Art.Nr: 334110)
    • Decken-Wand-Schlaufe DWS 105 x 140 gvz (Art.Nr: 334015)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr334105
      ELDAS®-Nr120006526
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge55 mm
      Breite40 mm
      Höhe74 mm
      Gewicht0.1 kg

      Varianten

      Decken-Wand-Schlaufe DWS 68 x 110 gvz
      Art.Nr: 334110 | ELDAS®-Nr: 120006326 | Breite: 40 mm | Höhe: 111 mm | Gewicht: 0.1 kg

      Decken-Wand-Schlaufe DWS 105 x 140 gvz
      Art.Nr: 334015 | ELDAS®-Nr: 120006926 | Breite: 57 mm | Höhe: 140 mm | Gewicht: 0.12 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico334105
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)74
    • Larghezza (mm)40
    • Profondità (mm)55
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)0.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit