Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/a6324622-6a3d-4db7-966f-bcdbb49888b3
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Hammerkopf Schraubengarnitur M10 zum Verbinden von Multifix C-Profilen.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
350182
ELDAS®-Nr
127090726
Werkstoff
Stahl
Länge
28 mm
Breite
19.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
0.083 kg
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
350182
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
35
Larghezza (mm)
19.5
Profondità (mm)
28
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/abscherfeste-hammerkopf-schraubengarnitur-m10-x-25-350182
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
0.083
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Download