Pubblica i tuoi prodotti
Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 250 mm gvz

Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 250 mm gvz

Varianten

  • Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 350 mm gvz (Art.Nr: 350336)
  • Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 450 mm gvz (Art.Nr: 350337)
Voce di capitolato
  • Art.Nr350335
    WerkstoffStahl - DD11
    Länge256 mm
    Breite50 mm
    Höhe100 mm
    Gewicht0.8 kg

    Varianten

    Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 350 mm gvz
    Art.Nr: 350336 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 1 kg

    Multifix Konsole leicht für GB 25 x 50 x 450 mm gvz
    Art.Nr: 350337 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 1.2 kg

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico350335
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-04-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)50
  • Profondità (mm)256
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)0.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione