Pubblica i tuoi prodotti
U-Kanal 40 x 50
U-Kanal 40 x 50

    U-Kanal 40 x 50

    Stahl Ø 4mm. Polyethylenbeschichtet, halogenfrei. Schraubenlos montierbar.

    Varianten

    • U-Kanal 65 x 100 (Art.Nr: 353104)
    • U-Kanal 65 x 75 (Art.Nr: 353103)
    • U-Kanal 40 x 100 (Art.Nr: 353102)
    • U-Kanal 40 x 75 (Art.Nr: 353101)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr353100
      ELDAS®-Nr127020306
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1954 mm
      Breite50 mm
      Höhe40 mm
      Gewicht1.4 kg
      Blechstärke5 mm

      Varianten

      U-Kanal 65 x 100
      Art.Nr: 353104 | ELDAS®-Nr: 127020346 | Breite: 100 mm | Höhe: 65 mm | Gewicht: 1.9 kg

      U-Kanal 65 x 75
      Art.Nr: 353103 | ELDAS®-Nr: 127020336 | Breite: 75 mm | Höhe: 65 mm | Gewicht: 1.6 kg

      U-Kanal 40 x 100
      Art.Nr: 353102 | ELDAS®-Nr: 127020326 | Breite: 100 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.8 kg

      U-Kanal 40 x 75
      Art.Nr: 353101 | ELDAS®-Nr: 127020316 | Breite: 75 mm | Höhe: 40 mm | Gewicht: 1.497 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico353100
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)1954
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)1.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit