Pubblica i tuoi prodotti
Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Deckel zu T-Stück 100 x 60 A4, 1.4404

    Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Zusätzliche Sicherung durch Halteklammern bei vertikaler Installation. Rostfreier Stahl

    Varianten

    • Deckel zu T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360335)
    • Deckel zu T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360235)
    • Deckel zu T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404 (Art.Nr: 360435)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr360135
      ELDAS®-Nr127053336
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.464 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360335 | ELDAS®-Nr: 127053476 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.544 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360235 | ELDAS®-Nr: 127053396 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.404 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360435 | ELDAS®-Nr: 127053436 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.884 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico360135
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)14
    • Larghezza (mm)345
    • Profondità (mm)550
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)1.464
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit