uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

PAVIMENTI IN LAPITEC

Unique ref.: LAPITEC-FLOORING-PAVING
Produttore: Lapitec
Famiglia prodotto: Lapitec for horizontal surfaces
Gruppo prodotto: Sintered stone slabs
Data di pubblicazione: 2019-10-02
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (6)
Lapitec® è una pietra sinterizzata, un materiale innovativo prodotto in forma di lastra di grande formato mediante una tecnologia esclusiva brevettata, che trova applicazione sia in interno che in esterno.
La pietra sinterizzata Lapitec® è resistente all’usura, agli agenti atmosferici, all’esposizione ai raggi solari (UV), al calore, al gelo ed all’assorbimento.

Le diverse finiture superficiali di Lapitec® lo rendono idoneo all’uso sia per i pavimenti che per le pareti. (vedasi classificazione secondo le norme DIN 51130, DIN 51097, UNI EN 14231).
Lapitec® è compatibile con un’ampia gamma di collanti e fissaggi che ne consentono l’installazione su supporti di varia natura; può essere utilizzato senza limitazioni in ambiti diversi, anche particolarmente gravosi (ambienti umidi, atmosfere saline, presenza di inquinanti aggressivi…).

Grazie alle diverse finiture e spessori, le lastre Lapitec trovano perfetta applicazione sia nelle pavimentazioni interne che in quelle esterne.
Tutte le applicazioni sono state studiate e certificate in collaborazione con diversi produttori: Mapei, Sika, Ardex, Laticrete, PCI-Basf.
Si prega di fare riferimento al manuale di “Progettazione e posa RIVESTIMENTI” per verificare l'applicabilità di ogni spessore per i diversi usi.


Materiale principale: Sintered stone
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Codice UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Codice: JH6
Uniclass 1.4 Descrizione: Slate/Tile cladding/covering
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
Flooring - Tiles

Nome Valore
Thickness 12 ; 20 ; 30 mm

BIMobject®