Pubblica i tuoi prodotti
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
LINEA 4.2.1 Suspended ceiling
    Laudescher

    LINEA 4.2.1 Suspended ceiling

    4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)

    Acoustic solid wood panels for suspended ceiling

    Voce di capitolato
    • TECHNICAL SPECS Form: linear Total thickness : 55 mm Wood section: 42 x 20 mm Black rear wooden counter-slats: 34 x 45 mm Spacing between slats: 18 mm Average void area: 30% FINISH/FIRE REACTION Natural (D-s1,d0) Natural (B-s2,d0) Clear varnish (B-s2,d0) Wax Color (B-s2,d0) Wax Color (D-s1,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (B-s2,d0) Wax Color MC (D-s1,d0)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolauder-linea-4-2-1-ceiling
    • Famiglia di prodottoLINEA
    • Gruppo di famigliaSuspended ceiling
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
    • Codice UNSPSC30161604
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Descrizione Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 54 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Suspended Wood Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 13 21 15
    • Titolo OmniClassWood Ceiling Panels
    • Codice CSI UniFormat IIC3030
    • Titolo CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Danimarca
    Francia
    Germania
    Regno Unito
    Svezia
    Svizzera