Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1400 x 800, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at long side
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico210953
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaSHOWER TRAYS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
  • Larghezza (mm)1400
  • Profondità (mm)30
Relativo a
  • Materiale principaleMarmo fuso
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit