Pubblica i tuoi prodotti
SOLUTIONS Bathtub, freestanding version 1700 x 750 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, freestanding version 1700 x 750 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico222512
  • Famiglia di prodottoSOLUTIONS
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)620
  • Larghezza (mm)1700
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)38
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa