Pubblica i tuoi prodotti
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 700 mm, steel

Bathtub, made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0) Charge 044 – with antinoise pads and tap holes UK standard Charge 045 – with antinoise pads and tap hole left next to overflow Charge 046 – with antinoise pads andtap hole right next to overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico225120
  • Famiglia di prodottoMODERNA PLUS
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)395
  • Larghezza (mm)1700
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit