Pubblica i tuoi prodotti
PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, fitted version, without panel, 1800 x 900 mm

Bathtub, made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, with frame,without panel Rim height 40 mm With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico232801
  • Famiglia di prodottoPALOMBA COLLECTION
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)900
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)29
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario