Pubblica i tuoi prodotti
PALOMBA COLLECTION Bathtub, with frame 1800 x 800 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, with frame 1800 x 800 mm

Asymmetric bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Fitted version, without panel Rim height 20 mm With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico242801
  • Famiglia di prodottoPALOMBA COLLECTION
  • Gruppo di famigliaBaths
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)1800
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inPolonia
  • Peso Netto (Kg)28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit