Pubblica i tuoi prodotti
BASE Vanity unit 1160 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 1160 mm

Vanity unit, 4 drawers, incl. drawer organiser, matches washbasin 814966
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico402494
  • Famiglia di prodottoBASE
  • Gruppo di famigliaBase units and countertops
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)530
  • Larghezza (mm)1160
  • Profondità (mm)440
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit